3G-6065: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6065: 销

    零件号: 3G-6065
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:


    特性:
    3.5"(88.85 mm)销直径 x 21.45"(545 mm)销长度

    建议应用:
    D9、D10、D11 推土机上的拔销器总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3.50
    • 长度(in): 21.46
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C