3G-6395: 端刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6395: 端刃

    零件号: 3G-6395
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    端刃

    描述:
    直端刃段


    特性:
    螺栓固定式铲刃/角护罩系统


    建议应用:
    某些 924、928、950、960、962、963、966、970 和 972 装载机上的铲刃总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 200
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 20.08
    • 长度(mm): 510
    • 高度(in): 1.38
    • 高度(mm): 35
    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962M, 966F II 924GZ, 966G II 962G, 972G, 966F, 966D, 950F II 972M, 950G II 972G II 966M XE 962K, 966G, 960F, 966E, 950H, 950 GC 966M, 970F, 950G, 966H, 972L, 972H, 972M XE 950K, 972K, 962G II 980K, 966C, 966K XE 950M, 950L, 962H, 966L, 966K, 924G, 962L

    work tool


    track-type loader
    963K, 973, 977L, 963D, 973C, 963B 963C, 973D