3G-6509: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6509: 销

    零件号: 3G-6509
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    裂土器安装销


    特性:
    3.5"(88.9 mm)销直径 x 334 mm 销长度。


    建议应用:
    D10/D11 推土机上的裂土器安装总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3.5
    • 长度(in): 13.15
    wheel dozer
    854G

    track-type tractor
    10U 59 10 10S 11 D10N 9S D10T2 D11R D9L D10R 59L 9U 58L 59N D11N D11T 9C D10T 10C D10 11U 9 10SU 11SU