3G-6537: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6537: 活塞耐磨环

    零件号: 3G-6537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.74
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 145.82
    • 外径(in): 6.00
    • 外径(mm): 152.40
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.07
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 27.25
    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    underground articulated truck
    AD30, AD22

    wheel-type loader
    966C, 966R

    track-type loader
    983

    forest products
    539

    underground articulated trucks
    AD22