3G-6623: 管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6623: 管 A

    零件号: 3G-6623
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(in): 19.2
    • 长度(mm): 487.68
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    track-type tractor
    D11T, 11U D11N, 11 11SU 10S 10C D11R, 10 D10, 10U

    wheel dozer
    854G, 854K