3G-6856: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6856: 泵总成

    零件号: 3G-6856
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    齿轮泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.9
    • 高度(in): 5.8
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988F 988F II 992B 988B 992

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    underground articulated truck
    AD45 AE40 AD30 AD55 AD60 AD40 AD45B AD55B

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R1700G R3000H