3G-7365: 油缸总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-7365: 油缸总成

    零件号: 3G-7365
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带管杆组件的完整液压油缸装置

    描述:
    完整 Cat® 液压油缸装置可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。


    特性:
    完整 Cat 液压油缸装置由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    完整 Cat 液压油缸装置是为特定机器应用而设计的。

    track-type loader
    931B, 933, 931C, 931C II 931, 935B, 935C, 935C II 939

    track-type tractor
    3 D3, 53