3G-8016: 弧形铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-8016: 弧形铲刃

    零件号: 3G-8016
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲线型铲刃

    描述:
    最好的弯曲状铲刃选择通常是可耐冲击的调质铲刃。相比于平刃,弯曲状铲刃可以更好地穿透道路,同时向前运送现有物料,留下平整均匀的表面。

    特性:
    在冲击力和磨蚀性较低的情况下,薄铲刃可提供最经济的服务。厚铲刃具有更大的强度和耐磨材料,以便用于磨蚀性或高冲击力应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.5
    • 厚度(mm): 12.7
    • 宽度(mm): 152.4
    • 机型: 平地机
    • 材料: 调质(DH2)
    • 锯齿状: 非锯齿状
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。