3G-8194: 油缸 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-8194: 油缸 A

    零件号: 3G-8194
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带轴承的液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    带轴承的 Cat® Reman 液压油缸管
    track-type tractor
    58 8 58L 9 8S 8U D8L, 9SU 59L 59N 8A 9U D9N

    wheel dozer
    844, 844K, 844H