3H-1489: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3H-1489: 钥匙

    零件号: 3H-1489
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:1/2 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 2
    • 厚度 - A(in): 1/8
    • 直径 - B(in): 1/2
    集材机
    528

    轮式自行式铲运机
    657EPP, 631EII, 657E, 651E, 639D, 633D, 637D, 637DPP, 660B, 627B, 627BPP, 637E, 631D, 621R

    轮式装载机
    992D, 992C, 990

    v 型 27 到 32 升
    3408B, 3408C, 3412C, 3412D, 3412, 3408A, 3408

    吊管机
    572G, 571G, 583K

    履带式装载机
    955K, 977K, 955L, 977L, 951B

    履带式推土机
    D6DLGP, D6G, D4DSA, D8L, D9L, D7GLGP, D6CLGP

    船用产品
    D334

    履带式挖掘机
    235

    非公路用卡车
    769B, 772

    平地机
    12F

    冷铣刨机
    PR-1000, PR-450C