3J-1907: STOR O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3J-1907: STOR O 形密封圈

    零件号: 3J-1907
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。请使用 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

    该套件所含零件

    所需数量 商品
    • Hardness (Shore A): 90
    • O 形密封圈类型: 直螺纹 O 形密封圈(STOR)
    • SAE AS568 Dash Size: -906
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 内径(in): 0.47
    • 内径(mm): 12
    • 划线尺寸(in): 906
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 0.624
    • 外径(mm): 15.85
    • 接头尺寸(in): 9/16-18
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, Nitrile (NBR)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 横截面直径(mm): 2
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 颜色: Red
    • 颜色备注: Actual o-ring color may differ from image.