3K-2556: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3K-2556: 环

    零件号: 3K-2556
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 螺旋形
    • 扣环类型: 内部
    com
    826C, 836G, 836K, 836, 836H

    ttt
    D7R, D8R

    wts
    627E, 627G, 637G, 637E, 637K, 627K, 627H, 627F, 627K LRC

    wtt
    844H, 854K, 844K, 834K, 844, 854G, 834G, 834B, 834H

    wheel loaders
    988H, 986K, 988KXE, 988K, 992G, 988KLRC

    pipe
    583R, 578, 589

    wtl
    993K, 992D, 988 XE 992K, 988F, 990K, 992C, 986H, 980H, 986K, 990H, 988K XE 990, 972G, 988K, 990 II 992G, 988G, 988H, 988F II 980K, 980G II 966G, 980G, 988B