3P-3043: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-3043: 主链节

    零件号: 3P-3043
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(右侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.91
    excavator
    225

    pipelayer
    561D 561C

    track-type loader
    977 953 951B 943 951C 955K 955L

    track-type tractor
    D5B D5 55 D5E 153 5A 6 163 5 5S

    oem solutions
    OEMS