3P-3044: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-3044: 主链节

    零件号: 3P-3044
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(左侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.91
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 953, 943, 951C, 977 955L, 955K

    track-type tractor
    5A D5B, 5 5S 153 163 D5, 6 D5E, 55

    oem solutions
    OEMS