3P-3046: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-3046: 主链节

    零件号: 3P-3046
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(左侧衬套端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.91
    pipelayer
    561C, 561D

    excavator
    225

    track-type loader
    951C, 955L, 953, 955K, 943, 977 951B

    track-type tractor
    D5B, 5S 163 D5, 55, 5A 153 6 5 D5E

    oem solutions
    OEMS