3P-3060: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-3060: 齿轮

    零件号: 3P-3060
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980H, 980C, 988B, 988H, 980G II 986K, 988K, 980K, 988G, 980M, 982M, 980F II 986H, 980F, 980G, 980L, 988F II 988F, 980K HLG

    wheel dozer
    834K, 824G II 834H, 834U 834S 824C, 824K, 824G, 834B, 834G, 824S 824H

    articulated dump truck
    D350E II D35HP D550B, D350E, D400D, D400E, D400, D44B, D40D

    earthmoving compactor
    836K, 826C, 836H, 836G, 826G, 825G, 825 825K, 825G II 836, 826K, 825C, 826H, 825H, 826G II