3P-5762: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-5762: 连杆组件

    零件号: 3P-5762
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封连杆组件(两件式 Belleville 垫圈)

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。
    • Belleville 垫圈是形状类似于垫圈的弹簧。它们用在密封弹簧中,以确保系统的密封性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 46
    • 履带节距(in): 6.9
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    track-type tractor
    D5B, D5