3P-5955: 盘组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-5955: 盘组件

    零件号: 3P-5955
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    金属摩擦片

    描述:
    金属摩擦片可提供较高的耐热性、耐磨性和较低的能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 摩擦片
    motor grader
    130G, 12G, 140G, 120G, 14H, 14G, 16G, 16H, 14H NA 16H NA

    wheel-type loader
    966C, 950

    wheel dozer
    814

    earthmoving compactor
    815, 816