3P-8485: 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-8485: 挡圈

    零件号: 3P-8485
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    com
    826G, 815B, 836, 816F, 826C, 815F, 825G

    est
    30/30 DEUCE

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R1600G, R1300G, R3000H, R1700G, R1600H

    ttl
    939, 933

    pipe
    578, 561M, 583R, 589, 587R

    wtl
    966F II 960F, 993K, 980G, 992K, 994K, 988F, 950F II 992G, 970F, 980G II 994D, 994H, 950F, 990 II 990K, 994, 992C, 990, 990H, 966F, 988F II 992D, 980F, 988B, 980C, 994F

    adt
    D350E, D350E II D250E, D300E, D300E II D250E II D400E

    ttt
    D9R, D8R D5H, D6H XR D6R, D11R, D10R, D11T, D8N, D7R, D5M D6M D5C III D6H, D7R LGP D6H XL D6R XL D4C III D3C III D7R XR D4H III D5H XL D4H XL D6R STD

    wts
    613C II 613C, 615C, 613G, 611, 615C II

    wtt
    844, 854K, 834B, 844K, 814F, 854G, 824G, 844H

    tskd
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517 D4HTSK II

    mg
    24H