3R-2299: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3R-2299: 螺栓

    零件号: 3R-2299
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    meng
    3608 3612 3616 3606

    petr
    WSF255 XD WSP273 WSF255 SS WSP223 WS223 XD WS255 XD WS305 XD WSF223 SS WS255 SS WS255 WSF255 WSP305 WS223 WS273 XD WS223 SS WSF223 WSP255

    ttt
    D10T2, D10T

    wtt
    854K, 824K, 854G, 834G, 844K, 834K, 834H, 844, 844H, 824H

    wktl
    836G, 834G