3R-2300: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3R-2300: 螺栓

    零件号: 3R-2300
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    ttt
    D11N, D11R, D11T

    wtt
    854G, 854K

    tskd
    527

    mg
    14M3, 14M-3

    oht
    775B, 773E, 777D, 769C, 773D, 771D, 789B, 776D, 777C, 769D, 773B, 771C, 775D, 776C, 789D, 777E 775E, 789C

    wktl
    SNOW WING

    pipe
    578

    wtl
    992C, 992D