3S-2619: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3S-2619: 外部扣环

    零件号: 3S-2619
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.188
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 2.26
    wheel tractor-scraper
    621G, 631K, 621H, 621E, 657E, 627F, 631E, 637G, 623H, 623F, 627E, 621K OEM 621F, 627G, 623K, 637K, 623K LRC 627H, 627K, 623G, 623E, 657G, 633E II 621K, 627K LRC 631G, 637E

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    off-highway truck
    773E, 775G OEM 773F, 773D, 775D, 773G OEM 775G, 775E, 775G LRC 775F, 773G, 773B, 773G LRC 775B