3T-5857: 蓄电池 24
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3T-5857: 蓄电池 24

    零件号: 3T-5857
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 650 低温起动安培数通用系列电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 650
    • 备用容量(分钟): 120
    • 安培小时容量(20 小时): 55
    • 宽度(mm): 173
    • 应用: 起动
    • 接线端: 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 24
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 汽车, 轻型卡车和 SUV
    • 重量 - 湿式(kg): 17
    • 长度(mm): 259
    meng
    3208 3408 3304 3176B 3408B 3306B 3406C 3304B 3306 C15 3196 3406B 3408C 3406E

    ieng
    G3406 3408 3114 3408E 3126 3406B 3412C G3306 3408B G3408B G3408 3306 3176B 3408C 3116 3208 3406C 3304 3406E

    epg
    3408B 3304 3408C