3V-8852: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3V-8852: 软管 A

    零件号: 3V-8852
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    track-type tractor
    3 D3, 53 3S D3B, D3C, 3P

    track-type loader
    931B, 931, 931C

    forest products
    227

    excavator
    225, 229, 219, 235D, 219D, 225B