3P-3060: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-3060: 齿轮

    零件号: 3P-3060
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    earthmoving compactor
    825C 826C 826K 825 836K 836G 826G 825G 825K 836H 825H 826G II 826H 825G II 836

    wheel-type loader
    980K HLG 982M 980C 986K 988B 980M 980G II 986H 980G 980H 988F 988G 988H 988K 980F 980L 980F II 988F II 980K

    wheel dozer
    824K 834G 834U 834B 824G II 824C 834K 834S 824H 824S 824G 834H

    underground articulated truck
    AD30

    articulated dump truck
    D400 D35HP D400D D40D D550B D400E D350E D350E II D44B

    load, haul, dump
    R2900G R3000H R2900