3P-7156: 左侧立柱连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3P-7156: 左侧立柱连杆

    零件号: 3P-7156
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带连杆主连杆(左侧,完全)

    描述:

    • 履带主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    Classic™ 润滑脂润滑履带连杆(左侧)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.91
    • 螺栓尺寸(in): 16.21
    forest products
    FB221

    excavator
    225 215 229 215B 225B

    track-type loader
    955K 951C 951B 955L

    track-type tractor
    D5