416-2133: CLA 离合器板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2133: CLA 离合器板

    零件号: 416-2133
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 板

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    wheel tractor scrapers
    613CII, 613GOEM

    track-type tractor
    D6N D4H XL D5H, D3C II 5P D3B, D5N D6N OEM D3, D6M D6N XL D5C PAT D5R2 D6N LGP D5M D4C, D5C PATLGP D5C, 5A PAT 55, 4P 5 D3C, 3P 5S 3 D4C II 3S D5H XL D4B, 5A D5R XL D5R LGP 53 D4H III

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    pipelayer
    561N, 561M

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H, 962G, 962K, 950GII

    skidders
    527GR, 527GROEM

    wheel-type loader
    950H, 966H, 966M, 950G, 950B, 936E, 950B/950E 950F, 962G, 962H, 950K, 950F II 962G II 936, 960F, 962K, 966C, G936, 950E, 936F, 950G II 966K, 966L, 966R

    track-type loader
    931C II 931, 935B, 931C, 931B, 935C II 935C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    125C 527 517 120C, D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    IT62G, IT62G II IT62H, 962G, 962K, 950GII

    track type tractors
    D5C, D6NXL, D5MLGP, D6NLGP