416-2153: CLA 离合器板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2153: CLA 离合器板

    零件号: 416-2153
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 板

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    telehandler
    TH414C, TH417C, TH514D, TH408D, TL1255C, TL943C, TH514C, TH406C, TH337C, TH357D, TH3510D, TH336C, TH407C, TL642C, TL642D, TL1255D, TL1055D, TL943D, TL1055C

    oem solutions
    OEMTPG145 OEMPG115

    wheel-type loader
    930K 938K 926M 938M 924K 930M