416-2154: CLA 伞齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2154: CLA 伞齿轮

    零件号: 416-2154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 动力传动系齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    com
    826H, 825H, 826K, 826G II 825K, 825G II

    wtt
    824H, 824K, 824G II

    lhd
    R1700G

    uat
    AD30

    wheel loaders
    980L, 980K, 980G, 980HII

    wheel dozers
    824G

    compactors
    826G, 825G

    wtl
    980H, 980M, 982M, 980G II 980K HLG 980G, 980K