416-2168: CLA 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2168: CLA 滚柱轴承

    零件号: 416-2168
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承
    track-type tractor
    9S 10 D7G, 183B 8A D8H, 8S D9R, 9 58L D8L, D10, 59 D7G2 D8K, D7F, 8U 9C 59N 10U D9N, D10N, 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    571G, 589, 572G, 583K

    track-type loader
    983

    track loaders
    983B

    track type tractors
    9S 10 D7G, 183B 8A D8H, 8S D9R, 9 58L D8L, D10, 59 D7G2 D8K, D7F, 8U 9C 59N 10U D9N, D10N, 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L