416-2170: CLA 外座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2170: CLA 外座圈

    零件号: 416-2170
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    9U 58 58L 59L 9 59N 9SU

    forest products
    574

    track type tractors
    D9N, D8L, D8LSA