416-2490: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-2490: 摇臂组件

    零件号: 416-2490
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气摇臂

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 78.74
    • 长度(in): 4.1
    • 长度(mm): 104.14
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160.02
    3500
    G3512H G3516H G3520

    engine - generator set
    G3516H G3516C G3520H