416-7044: 牵引连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-7044: 牵引连杆组件

    零件号: 416-7044
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    常规负荷连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 常规负荷履带可以为即将退役或使用率较低的机器提供经济实惠的选择。其初始价格较低,可以一直使用,直到它损坏为止。所有 Cat® 底盘都以底盘系统保证作为坚实后盾。它们由 Caterpillar 制造,经过硬化处理和质量测试,可确保满足工作场所的生产率和性能需求。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 40
    • 履带节距(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type tractor
    D6N