416-7045: 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    416-7045: 履带总成

    零件号: 416-7045
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    常规负荷履带总成(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • 常规负荷履带可以为即将退役或使用率较低的机器提供经济实惠的选择。其初始价格较低,可以一直使用,直到它损坏为止。所有 Cat® 底盘都以底盘系统保证作为坚实后盾。它们由 Caterpillar 制造,经过硬化处理和质量测试,可确保满足工作场所的生产率和性能需求。
    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 600
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节数: 40
    • 履带节距(mm): 190.5
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。