417-0977: LED 工作灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-0977: LED 工作灯

    零件号: 417-0977
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    LED 3”x 3” 工作灯

    描述:
    无论您需要在日出之前便开始工作,还是工作人员需要日以继夜直至工作完成,Cat® LED 工作灯都能为您照亮工作空间。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力,并且保持低功耗和低成本,使用寿命长达 40000 多个小时。
    此款工作灯用途广泛并极为皮实,因此是承包商和操作员的首选。此款 LED 工作灯采用防水设计,不含灯泡,抗振性出色,适于几乎所有工作条件和多种应用。
    如需持久皮实、经济实惠的明亮照明,您的工作人员可依赖优质 Cat 工作灯如期完成工作。
    特性:
    • 750 流明
    • 泛光
    • 悬挂安装
    • 9-32V
    • 整体式 DT 接头
    • 焊接螺母安装需要支架(417-9541)
    应用:
    • 高振动应用
    • 适合 Cat 和非 Cat 机器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直/悬架
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: LED 工作灯
    • 电压(伏特): 9-80
    wheel-type loader
    992K, 988K, 990K, 988 XE 986K, 993K, 988K XE 986H, 994H

    wheel dozer
    834K, 854K, 814K, 824K, 844K, 8A4K

    earthmoving compactor
    815K, 836K, 816K, 826K, 825K