417-1104: 杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-1104: 杆组件

    零件号: 417-1104
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带孔眼轴承的液压杆

    描述:
    液压杆用于连接液压油缸和正在作业的机器部件。


    特性:
    大多数 Cat® 液压杆经过感应硬化和镀铬,具有卓越的抗刮、抗凹陷性。此外,大多数 Cat® 液压杆还采用惯性焊接孔眼接头,可确保最大的皮实性。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸杆是为特定液压油缸应用而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 0
    • 重量(lb): 0
    • 长度(in): 0
    mini hydraulic excavator
    308E CR 308E2 CR 308E 308E2CR