417-1541: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-1541: CM 散装密封件

    零件号: 417-1541
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 11.81
    • 材料: EPDM - 三元乙丙橡胶
    • 材料描述: EPDM 在冷却液/尿素应用中提供卓越的性能,还适用于空气应用。切勿在发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液或生物柴油中使用。具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 设计类型: 槽上带有顶部灯泡
    articulated dump truck
    740, 740B, 740C 730C, 730C2 EJ 735B, 745 725C, 735C, 740 GC

    articulated trucks
    730C2, 735D, 745C, 735C, 730DEJ, 735B, 735DLRC, 725C2, 730DEJLRC, 730C, 730C2EJ, 740CEJ, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740DEJ, 740GC