• \
  • 首页
  • 417-3770: 单法兰支重轮总成
417-3770: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-3770: 单法兰支重轮总成

    零件号: 417-3770
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    常规负荷履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • 常规负荷履带可以为即将退役或使用率较低的机器提供经济实惠的选择。其初始价格较低,可以一直使用,直到它损坏为止。所有 Cat® 底盘都以底盘系统保证作为坚实后盾。它们由 Caterpillar 制造,经过硬化处理和质量测试,可确保满足工作场所的生产率和性能需求。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(mm): 228
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(mm): 198
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。