417-4359: 铲斗 ATO #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4359: 铲斗 ATO #PUY

    零件号: 417-4359
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    适合处理冲击力小的中等磨蚀性物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。

    由于自身更大、更坚固的设计,Cat® 装载机通用铲斗可以提高生产率。

    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 1.9
    • 容量(Cyd): 2.5
    • 宽度(mm): 2549
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 机型: 小型轮式装载机
    • 重量(kg): 940
    • 重量(lb): 2072.3
    • 铲刃厚度(in): 1
    • 铲刃厚度(mm): 25
    • 长度(in): 48.8
    • 长度(mm): 1240
    • 高度(in): 49.6
    • 高度(mm): 1259.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。