417-4494: CLA 对齐轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4494: CLA 对齐轴承

    零件号: 417-4494
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    wheel tractor-scraper
    615C, 627, 641, 627B, 613, 637D, 615C II 621R, 623, 621, 666B, 651, 623B, 613C, 631C, 633D, 613C II 637, 641B, 613B, 621B, 657, 615, 633C, 631D, 611, 657B, 657E, 651B, 666

    pipelayer
    571G, 561D, 572G

    motor grader
    140G, 16G, 12G, 16, 130G, 14G, 120G, 160G

    wheel-type loader
    930R, 930, 950E, 950B, 950, 988, 966D, 950B/950E 920, 966E, 930T, 992, 992B, 980C

    engine - industrial
    3160

    track type tractors
    D6E2000, D6G, D6D

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B

    track-type tractor
    D6D, 163 D7G, D6E 6S D5B, D4E, D7F, 4 153 6 143 4A D6G, D9H, 140, 6A 4S 5S 141 D6D SR 55, D6F SR D4E SR 5 D5E, D7G2 D6G2 LGP D6G2 XL D6E SR D6G SR 5A

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    824B, 834, 824

    track-type loader
    977K, 977L, 955L, 977 951, 983, 955

    wheel loaders
    980C

    earthmoving compactor
    825B, 826B