417-4496: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4496: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-4496
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    D10T2

    wheel-type loader
    980C

    wheel loaders
    980G, 980GII, 980C, 980F, 980FII

    compactors
    826C, 826G, 825C

    track type tractors
    D10R, D8L, D10T

    earthmoving compactor
    826C