417-4498: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4498: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-4498
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    engine - generator set
    3516 3512 3508

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966M, 950, 966C, 920, 930, 972M, 966L, 972L

    wheel-type skidder
    FB518 518C, 528, 518, 528B, 120C, 530B

    engine - industrial
    3512 3508 3516

    track type tractors
    D6, D4

    track excavators
    229

    off-highway truck
    777D, 776B, 777F, 775G OEM 777C, 776C, 777B, 777G, 777, 775G LRC 777E 776D, 773G OEM 785, 773G LRC

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    skidders
    FB518 518C, 528, 518, 528B, 120C, 530B

    wheeled excavator
    M330D M325B M325C MH

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    225B, 225, 231D, 322-A L M325D L MH 325 L 215B

    earthmoving compactor
    816, 815