417-4499: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4499: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-4499
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    emac
    3304 3306

    ttl
    973, 973C

    track excavators
    235C, 235B, 330, 235D, 330BL, 330L

    track type tractors
    D7R, D6R, D6RXW, D6HIIXR, D6RXL, D7RLGP, D6HIIXL, D6RXR, D6RLGP

    articulated trucks
    D250EII

    wtl
    980F, 966G, 980G II 970F, 966F, 966D, 950E, 980G, 966F II 950B, 966E, 980F II 980C, 972G, 950B/950E

    chal
    65D, 65C, 65, 65B

    meng
    3406C 3304B 3406B 3306B 3304 3306

    adt
    D400E, D40D, D400, D250E II D30C, D30D, D300E II D250E, D35C, D35HP D400D, D350E, D25D, D300E, D300B, D350C, D350D, D25C, D300D

    ttt
    D6R, D7G, D6H, D8N, D6G2 XL D7H, D6H XL D6D, D8R II D6G SR D7G2 D8R D6G, D6H XR D6D SR D4H III D5H XL D7R, D6H II D6G2 LGP D5H, D4H, D5E, D9R, D6E SR D4H XL D4E SR D6E

    ieng
    3406C 3306 3306B 3406B 3304 HT400 3204 3304B

    wts
    637E, 627E, 621E, 627G, 627B, 615C II 615C, 637D, 621B, 637G, 627F, 621F, 611, 623E, 623F, 621, 623B

    wtt
    814B, 824C, 824G II 824G

    tskd
    527 D4HTSK III 517 D4HTSK II D5HTSK II

    mg
    12G, 160H, 12H, 160H NA 140H NA 12H NA 140G, 163H NA 160G, 16G, 160H ES 140H ES 16H NA 14G, 12H ES 130G, 120G, 14H NA 140H

    rrss
    RM-350, RM-350B, SM-350, SS-250B, RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250

    com
    815B, 826G, 826C, 816B, 825C, 825G, 826G II

    wheel tractor scrapers
    615, 615C

    cold
    PM-465

    teng
    3406C 3306C 3306 3406B 3306B

    motor graders
    143H, 140G, 12H, 160H, 140H, 12HNA, 160HNA, 140HNA, 14H

    compactors
    815F, 816F

    pipe
    578, 583R, 587R

    exc
    375, 330, 330B L 330 L 375 L 5080, 330B, 350, 350 L 330B LN 330 FM L

    pipelayers
    572R

    skidders
    527CA, 517CA

    wheel loaders
    972G, 966G, 966F, 936F, G936

    epg
    3304B 3306B 3406C 3406B

    wheel dozers
    814F