417-4501: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4501: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-4501
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    wheel tractor scrapers
    651B, 627EPP

    track-type tractor
    6S 58 9 57H 6A 7SU D7H, 9C 7 10 8S 56H 8A D6H, 8 9U D8L, 7S 9SU 6 D9R, 59N D6H XR 56 7A 10U 58L 8U 59 6SU 57 7U D9N, 59L 9S D10N, D9L, D6H XL 10SU D6H II D9RLRC

    wheel tractor-scraper
    627E, 627H, 657G, 657E, 639D, 637B 637G, 627, 637E, 660B, 627B, 637K, 627G, 657B, 651B, 637D, 637, 641B, 627K LRC 615C, 651E, 627F, 650B 615, 627K

    pipelayer
    578, 589

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    off highway trucks
    776C

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    compactors
    825B

    track type tractors
    6S 58 9 57H 6A 7SU D7H, 9C 7 10 8S 56H 8A D6H, 8 9U D8L, 7S 9SU 6 D9R, 59N D6H XR 56 7A 10U 58L 8U 59 6SU 57 7U D9N, 59L 9S D10N, D9L, D6H XL 10SU D6H II D9RLRC

    articulated dump truck
    D350C, D300B, D25D, D250B, D30D, D30C, D350D, D25C, D35C

    articulated trucks
    D25D

    off-highway truck
    776, 777B, 777G, 777F, 776B, 777D, 777C, 776D, 777E 777