417-4502: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4502: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-4502
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    integrated toolcarrier
    IT12, IT18, IT28, 966C

    pipelayer
    561N, 572R II 583R, 572R, 587T, PL87, 561M, 587R

    track-type tractor
    D7R, D5H, D5N D6R II D6R, D4C III D4H XL D6N D6M D5C III D3C III D5M D3B, D7R II D3, 3 D5H XL D4H III 53 3P D4H

    skidders
    527CA

    wheel-type loader
    926E, 910, G916, 926, G910, G926, 916

    track-type loader
    931, 931B, 933, 939

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    track loaders
    931CIILGP

    wheel loaders
    IT12, IT18, IT28, 966C

    track type tractors
    D4CIILGP, D7RIIXR, D4CII, D5C, D3CII, D6RIILGP