417-4510: CLA 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4510: CLA 滚柱轴承

    零件号: 417-4510
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承
    track-type tractor
    D5B, D8H, 153 5 D8K, D5, 8D 55, 5S 163 8S 5A 183B 6

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    583H, 583K, 561D

    motor grader
    16, 12E

    track-type loader
    955H, 977 955K

    track type tractors
    D5B

    motor graders
    16