417-4514: CLA 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4514: CLA 滚柱轴承

    零件号: 417-4514
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承
    track-type tractor
    D5, D6D, D6C, 6S D5B, 6A 6 5 D9E, D6DSA, D6GSR, D6CSA, D5BSA, D6DLGP

    pipelayer
    561C, 561D, 561B

    track-type loader
    977D, 977K, 977L, 977

    engine - industrial
    D398B D398 D379 D379B

    track type tractors
    D5, D6D, D6C, 6S D5B, 6A 6 5 D9E, D6DSA, D6GSR, D6CSA, D5BSA, D6DLGP