417-4515: CLA 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4515: CLA 滚柱轴承

    零件号: 417-4515
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承
    track-type tractor
    D4E, D5B, 153 D5C PAT D4B, D6D, D6C, D5, D4C II D6G2 XL D3, D4E SR 163 3S D5C, D4D, D5C PATLGP 53 D3B, 3P 6S D6E D3C, 5A PAT D6G2 LGP 55, D3C II 4P 4A D4C, 4 D6G, 3 6A D5E

    pipelayer
    561C, 561B

    motor grader
    12E, 12F, 14E, 120, 140B, 140, 120B

    track-type loader
    931C, 931, 943, 977K, 931B, 951, 955 931C II 935C, 953, 977L, 935B, 935C II

    wheel-type skidder
    518, 120C, 508

    track-type skidder
    120C, 125C D5HTSK II 527