417-4531: 止推座圈卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4531: 止推座圈卡箍

    零件号: 417-4531
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚针止推轴承座圈(仅座圈)
    marine products
    3304B 3306 3304 3306B

    wheel tractor-scraper
    623E, 615, 627E, 637G, 637E, 637D, 621E, 615C, 627G, 615C II 611, 627B, 627F, 623F

    pipelayer
    572R, 578

    engine - generator set
    3306B

    track excavators
    235B, 235C, 330, 330BL, 330L

    track type tractors
    D6R, D7R, D6HIIXR, D6RLGP, D6RXL, D5C, D6RXR, D6ESR2000, D6HIIXL

    articulated trucks
    D300D, D250EII

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6G SR D6H, D6R, D6G2 LGP D5H, D6D SR D6E SR D7G, D6G2 XL D7G2 D6D, D6H XR D7R, D6H XL D7H, D6E D4H XL D5H XL D6G, D6H II D5E, D4H III D4H, D4E SR

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    D4HTSK II 527 D4HTSK III D5HTSK II 517

    3300
    3306B

    wheel tractor scrapers
    615C

    motor grader
    12H NA 160H, 140G, 160H NA 12H ES 140H NA 14H NA 12H, 12G, 160H ES 120G, 14G, 140H, 163H NA 130G, 140H ES 16G, 160G

    wheel-type loader
    972G, 966E, 966F II 966F, 966D, 966G, 950E, 950B, 970F, 980C, 950B/950E

    engine - industrial
    3204 3306 3306B 3304B 3304

    motor graders
    12H, 143H, 140G, 160HNA, 12HNA, 140HNA

    compactors
    815F, 816F

    articulated dump truck
    D30D, D300B, D35C, D300E, D250E, D350D, D25D, D350C, D25C, D30C, D250E II D300E II

    engine - truck
    3406B 3306 3306C 3306B 3406C

    challenger
    65C, 65B, 65D, 65

    pipelayers
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814B

    excavator
    330B LN 350, 330 L 330B, 235C, 330B L 330, 235D, 350 L 330 FM L

    wheel loaders
    966G, 966F

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    815B, 816B, 826C