417-4609: 417-4609
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4609: 417-4609

    零件号: 417-4609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    特氟龙内衬软管组件

    描述:
    输送柴油、最高标准为 B20 的生物柴油、以及暴露在高温下的石油基液压油。


    特性:
    采用不锈钢单线编织物和特氟龙内衬,可抵制退化。这些功能是实现超长使用寿命和卓越可靠性的有力保障。


    建议应用:
    中压/高压作业应用。

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 627K LRC 621H, 623K, 627H, 621K, 623H, 627K, 623K LRC